- Artigo não.:
- SV 9677810
- Descrição do produto
- Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
- Material
- Poliamida
- Para tamanho
- 00
- Adequado para o item com o código de referência
- 9677000
- 9677010
- 9677015
- 9677025
- 9677060
- 9677065
- 9677070
- 9677075
- 9677080
- 9677085
- Potência nominal
- 2,5 VA
- Tipo de ligação (elétrica)
- Bornes parafusados
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Conexão de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequência nominal
- 50 ‐ 50 ‐ Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,21 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- #NV