Chave seccionadora NH

Artigo não.: SV 9677160

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 9677160
Modelo
ativação com 3 polos
Funcionamento
Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador
Interrupção dupla para corte confiável dos contatos
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH
1
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M12
Installation type
Fixação com parafusos
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço
800 V (AC), 3~
Corrente nominal de serviço máxima
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 772 mm
Conexão de condutores cilíndricos
6 ‐ 240 mm²
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,06 kg
Peso bruto
10,66 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,696
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177809079
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV Chave seccionadora NH, tamanho 1, 250 A, 800 V, 3 polos, pino M12, 185 mm, saída dos condutores embaixo, fixação com parafuso
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions