Chave seccionadora NH com controle eletrônico de fusíveis

Artigo não.: SV 9677280

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 9677280
Modelo
ativação com 3 polos
Funcionamento
Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador
Interrupção dupla para corte confiável dos contatos
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH
2
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M12
Installation type
Fixação com parafusos
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~
Corrente nominal de serviço máxima
400 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 941 mm
Conexão de condutores cilíndricos
6 ‐ 240 mm²
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14,32 kg
Peso bruto
14,54 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
3,747
Número da tarifa alfandegária
85043129
EAN
4028177806795
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV NH slimline switch disconnector, size 2, 400 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions