Adaptadores de componentes 3 polos

Artigo não.: SV 9635300

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Artigo não.:
SV 9635300
Modelo
com suporte de fusível integrado
Funcionamento
Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.
16 A
Tensão nominal de serviço
690 V (AC)
600 V (DC)
Qtd. de polos
3 polos
Para tipo de fusível (classe)
CC
Valores elétricos UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cabos de ligação (AWG)
AWG 14
Comprimento do cabo de ligação
125 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Tipo de trilhos de suporte
Fixos
Dimensões
Largura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 80 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,124 kg
Peso bruto
0,134 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,02
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information