Adaptadores de componentes 3 polos

Artigo não.: SV 9635330

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Artigo não.:
SV 9635330
Modelo
Comfort
Funcionamento
Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.
16 A
Tensão nominal de serviço
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Qtd. de polos
3 polos
Valores elétricos UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cabos de ligação (AWG)
AWG 14
Comprimento do cabo de ligação
160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Tipo de trilhos de suporte
Ajustáveis
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 34,5 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,44 kg
Peso bruto
0,494 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,026
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177817357
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Component adaptor (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information