- Artigo não.:
- SV 9635340
- Modelo
- Comfort
- Funcionamento
- Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Corrente nominal máx.
- 25 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Valores elétricos UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 12
- Comprimento do cabo de ligação
- 100 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- Ajustáveis
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 34,5 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,512 kg
- Peso bruto
- 0,518 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,03
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177817340
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV Componente Confort, 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polos, cabo AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm