Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Artigo não.: AS 4055912

Versão EUA - O Perforex Milling Terminal é uma máquina CNC de 4 eixos utilizada para modificar armários padrão e possibilita a usinagem automatizada de peças planas e cúbicas para, por exemplo, fazer perfurações, roscas e recortes. O Perforex Milling Terminal 1101 é uma opção de baixo custo para iniciar a automatização da modificação de componentes. Usinagem rápida e simples de quase todos os armários compactos e grandes.

Artigo não.:
AS 4055912
Modelo
Processamento de partes planas
Processamento da caixa
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação
Versão EUA
Descrição do produto
O Perforex Milling Terminal é uma máquina CNC de 4 eixos utilizada para modificar armários padrão e possibilita a usinagem automatizada de peças planas e cúbicas para, por exemplo, fazer perfurações, roscas e recortes. O Perforex Milling Terminal 1101 é uma opção de baixo custo para iniciar a automatização da modificação de componentes. Usinagem rápida e simples de quase todos os armários compactos e grandes.
Vantagens
Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
Fluxo contínuo de dados graças ao software integrado em rede
Facilidade na operação pela interface homem/máquina intuitiva e tela de 24"
Troca automática das ferramentas e medição integrada do comprimento das ferramentas
Aspiração automática das aparas ao furar e fresar
O fuso de alto desempenho assegura um processamento agilizado, exato e confiável
Sistema intuitivo com dispositivo pneumático de fixação – otimizado para peças de armários
Escopo de fornecimento
O Perforex MT S é configurado de acordo com o projeto
Material trabalhável
Alumínio
Aço
Aço inoxidável
Plástico
Cobre
Opções da máquina
Coluna de sinalização 4055.954
Acesso pela esquerda 4055.950
Acesso pela direita 4055.952
null
Comando da máquina
Controle de pedidos com o Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Operação pela interface homem/máquina da Rittal
Segurança
Grade de segurança segundo a norma DIN EN ISO 13857
Dispositivo de proteção óptico na entrada e na saída da máquina
Segurança ao frear os eixos, mesmo em caso de falha na tensão
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Importação de dados DXF
Nota
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Conexão para ar comprimido
6 bar
Peso das partes planas para processamento (máx.)
200 kg
Peso dos armários para processamento (máx.)
200 kg
Quantidade de espaços para ferramentas
18
Exatidão no processamento
± 0,2 mm
Velocidade do eixo X/Y
60.000 mm/min
Velocidade do eixo Z
12.000 mm/min
Rotações do fuso (máx.)
21.000 rpm
Potência do fuso (máx.)
11 kW
Voltagem de controle (DC)
24 V
Corrente nominal máx.
6,2 A
Tensão nominal de serviço
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Velocidade do processamento (máx.)
1.500 mm/min
Medidas para fixação das caixas mín.
Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 140 mm
Medidas para fixação das caixas máx.
Largura: 1.200 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 1.400 mm
Dimensões para fixação de partes planas mín.
Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 1,25 mm
Dimensões para fixação de partes planas máx.
Largura: 2.450 mm
Altura: 1.500 mm
Profundidade: 5 mm
Superfície máxima processável de caixas
Largura: 750 mm
Altura: 1.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1.600 kg
Peso bruto
1.600 kg
Número da tarifa alfandegária
84596110
EAN
4028177971455
Documentação
Product presentations