Pacote de performance

Nº do item: AS 4050.041

Pacote de performance para o processamento perfeito das peças no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT S.

Nº do item:
AS 4050.041
Descrição do produto
Para o processamento perfeito das peças no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT. Ao fazer o pedido, indique o número de série de sua máquina Perforex.
Vantagens
Redução das vibrações
Maior velocidade de avanço de até 1,5 m/min
Emissão de menos ruídos
Vida útil mais longa da ferramenta
Manuseio otimizado no momento de fixar a peça
Escopo de fornecimento
Réguas de escova
Fresa performance com Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Adequado para o item com o código de referência
4050.101
4055.911
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,4 kg
Peso bruto
22 kg
Número da tarifa alfandegária
84669360
EAN
4028177806634
ECLASS 8.0
36609290
Descrição do produto
Performance package for Perforex machining centre