- Nº do item:
- AS 4050.044
- Descrição do produto
- Para o processamento perfeito das peças no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Vantagens
- Redução das vibrações
- Maior velocidade de avanço de até 1,5 m/min
- Emissão de menos ruídos
- Vida útil mais longa da ferramenta
- Manuseio otimizado no momento de fixar a peça
- Escopo de fornecimento
- Réguas de escova
Fresa performance com Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25,4 kg
- Peso bruto
- 26,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Descrição do produto
- Performance package for Perforex machining centre
Pacote de performance
Nº do item: AS 4050.044
Pacote de performance para o processamento perfeito das peças no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT S.