Kit de fresadora circular de roscas

Artigo não.: AS 4050050

Para fresar roscas métricas de todos os tamanhos. Ferramenta complementar para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Artigo não.:
AS 4050050
Descrição do produto
Para fresar roscas métricas de todos os tamanhos. Ferramenta complementar para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Dados técnicos
Diâmetro da haste de 12 mm
Diâmetro de corte de 10 mm
Gradiente de 1,5 mm
Ângulo dos flancos de 60°
Comprimento de corte de 20 mm
Comprimento total de 85 mm
Escopo de fornecimento
Fresas de rosca circulares
Pinça
Porta-ferramentas
Para roscas
M16 - M64
Material trabalhável
Chapa de aço
Aço inoxidável
Alumínio
Plástico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,102 kg
Número da tarifa alfandegária
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descrição do produto
Circular screw cutting tool