- Nº do item:
- AS 4050.722
- Modelo
- Fixação axial ou radial da lâmina de aço
Lâmina de aço com fio em ambos os lados
B32P PVD TiN
- Descrição do produto
- Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos.
- Vantagens
- Posicionamento ideal automático da lâmina
- Comprimento regulável do suporte da lâmina
- Manuseio simples e fácil
- Facilidade para eliminar as rebarbas
- Cabo ergonômico
- Material
- Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Suporte da lâmina: aço
Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio)
- Cor
- Cabo: vermelho e preto
- Escopo de fornecimento
- Puxador
Suporte da lâmina
Inclui lâmina de aço
- Ø do cabo
- 28 mm
- Comprimento do cabo
- 110 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,088 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Descrição do produto
-
Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides