Quadro de fixação

Artigo não.: AS 4050062

Processamento paralelo de caixas na área de usinagem de peças cúbicas nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para preparação mais rápida e maior produtividade.

Artigo não.:
AS 4050062
Modelo
Dispositivo pneumático de fixação
Descrição do produto
Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem de cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Nota
O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somente deve ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas.
Adequado para o item com o código de referência
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Medidas para fixação das caixas máx.
Largura: 370 mm
Altura: 440 mm
Profundidade: 600 mm
Medidas para fixação das caixas mín.
Largura: 90 mm
Altura: 90 mm
Profundidade: 90 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
25 kg
Peso bruto
25 kg
Número da tarifa alfandegária
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrição do produto
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm