- Artigo não.:
- AS 4050081
- Modelo
- Dispositivo pneumático de fixação
- Descrição do produto
- Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem de cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Nota
- O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somente deve ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas.
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Medidas para fixação das caixas máx.
- Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 400 mm
- Medidas para fixação das caixas mín.
- Largura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 80 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84669360
- EAN
- 4028177804500
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descrição do produto
-
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm