Extensor dos trilhos condutores

Artigo não.: AS 4050064

Para facilitar a fixação das barras de cobre/barramentos no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Artigo não.:
AS 4050064
Modelo
Fixação de barras de cobre com comprimento de até 2000 mm
Comprimento processável com espessura de 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Altura processável (máx.)
10 ‐ 100 mm
Comprimento processável com espessura de 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Adequado para o item com o código de referência
4050.101
4055.911
4055.912
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10 kg
Peso bruto
10 kg
Número da tarifa alfandegária
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrição do produto
AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm