Extensor dos trilhos condutores

Artigo não.: AS 4050082

Para facilitar a fixação das barras de cobre/barramentos no centro de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Artigo não.:
AS 4050082
Modelo
Fixação de três barras de cobre com espessura de 5 mm ou 10 mm ao mesmo tempo
Descrição do produto
Dispositivos de fixação de trilhos dos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para facilitar o processamento de barras em cobre. Utilização apropriada para fazer furos e roscas.
Comprimento processável com espessura de 5 mm
150 ‐ 300 mm
Altura processável (máx.)
30 ‐ 120 mm
Comprimento processável com espessura de 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Sim
Adequado para o item com o código de referência
4050.101
4055.911
4055.912
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descrição do produto
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm