Conjunto de machos para rosca

Artigo não.: AS 4050.057

Kit de ferramentas para fazer orifícios roscados.

Artigo não.:
AS 4050.057
Modelo
Conjunto de machos para rosca M3
Descrição do produto
Kit de ferramentas para fazer orifícios roscados. Ferramenta complementar para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Escopo de fornecimento
2 x porta-ferramentas SK30 ER25
1 x pinça para macho para rosca M3
1 x pinça para broca adequada para 3 - 2 mm
1 x broca helicoidal 2,6 mm
1 x macho para rosca M3
Material trabalhável
Aço
Aço inoxidável
Alumínio
Plástico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,4 kg
Número da tarifa alfandegária
82077037
EAN
4028177938946
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Descrição do produto
AS M3 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.