- Artigo não.:
- AS 4050058
- Modelo
- Conjunto de machos para rosca M10
- Descrição do produto
- Kit de ferramentas para fazer orifícios roscados. Ferramenta complementar para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Escopo de fornecimento
- 2 x porta-ferramentas SK30 ER25
1 x pinça para macho para rosca M10
1 x pinça para broca adequada para 9 - 8 mm
1 x broca helicoidal 8,5 mm
1 x macho para rosca M10
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Material trabalhável
- Aço
- Aço inoxidável
- Alumínio
- Plástico
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Descrição do produto
-
AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.