Fresa performance plus

Artigo não.: AS 4050.620

Fresa de desbaste para velocidade máxima do processamento e vida útil prolongada.

Artigo não.:
AS 4050.620
Modelo
Fresa 4 cortes
Fresa de metal duro
Revestimento de ALCrN
Descrição do produto
Fresa de desbaste para velocidade máxima do processamento e vida útil prolongada.
Diâmetro
6 mm
Adequado para o item com o código de referência
4050101
4050107
4050108
4050230
Material trabalhável
Aço
Aço inoxidável
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,105 kg
Número da tarifa alfandegária
82077031
EAN
4028177958555
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descrição do produto
Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5