- Artigo não.:
- AS 4050803
- Modelo
- HSS
Revestimento de TiN - Descrição do produto
- Broca helicoidal para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Diâmetro
- 4,2 mm
- Material trabalhável
- Aço
- Aço inoxidável
- Alumínio
- Plástico
- Cobre
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,084 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82051000
- EAN
- 4028177703988
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Descrição do produto
- Drill A002- 4,2mm