- Artigo não.:
- AS 4050812
- Modelo
- HSSE-V3
Vaporizado
Para rosca de passagem
Forma B com ângulo de entrada helicoidal
Aço de alta resistência com adição de vanádio
- Descrição do produto
- Broca de fazer roscas para os centros de usinagem Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT e centros de laser Perforex LC.
- Dimensões
- Rosca: M4
- Material trabalhável
- Aço
- Aço inoxidável
- Alumínio
- Plástico
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,032 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82051000
- EAN
- 4028177704077
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Descrição do produto
-
Machine thread tap M4, packs of 3