Macho para rosca

Artigo não.: AS 4050814

Macho para rosca para os centros de usinagem Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT S e centros de laser Perforex LC.

Artigo não.:
AS 4050814
Modelo
HSSE-V3
Vaporizado
Para rosca de passagem
Forma B com ângulo de entrada helicoidal
Aço de alta resistência com adição de vanádio
Descrição do produto
Broca de fazer roscas para os centros de usinagem Perforex BC, Perforex Milling Terminal MT e centros de laser Perforex LC.
Dimensões
Rosca: M6
Material trabalhável
Aço
Aço inoxidável
Alumínio
Plástico
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,051 kg
Peso bruto
0,055 kg
Número da tarifa alfandegária
82051000
EAN
4028177704091
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Descrição do produto
Machine thread tap M6, packs of 3