- Artigo não.:
- AS 4050819
- Modelo
- AIRline SH
 Cortador duplo com corte à direita
- Descrição do produto
- Fresa de alumínio/plástico para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT. 
- Vantagens
- Elevada resistência ao desgaste 
- Borda de corte com alta estabilidade 
- Material
- LW630 
- Diâmetro
- 6 mm 
- Normas
- DIN 6527 A/B 
- Material trabalhável
- Alumínio 
- Plástico 
- Emb.
- 5 unid. 
- Peso líquido
- 0,105 kg
- Peso bruto
- 0,11 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82077031 
- EAN
- 4028177704145 
- ETIM 9
- EC000945 
- ETIM 8
- EC000945 
- ECLASS 8.0
- 36609211 
- Descrição do produto
- 
Milling bit, alu. & synthetics, 6mm