- Artigo não.:
- AS 4050820
- Modelo
- AIRline SH
Cortador duplo com corte à direita
- Descrição do produto
- Fresa de alumínio/plástico para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Vantagens
- Elevada resistência ao desgaste
- Borda de corte com alta estabilidade
- Material
- LW630
- Diâmetro
- 4 mm
- Normas
- DIN 6527 A/B
- Material trabalhável
- Alumínio
- Plástico
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,094 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82077031
- EAN
- 4028177704152
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrição do produto
-
Milling bit, alu. & synthetics, 4mm