Fresa performance

Artigo não.: AS 4050891

Fresa de reserva para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Artigo não.:
AS 4050891
Modelo
Fresa 4 cortes
HSS Co8
Revestimento de TiAIN
Descrição do produto
Fresa de reserva para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Vantagens
Maior velocidade de avanço de até 1,5 m/min
Diâmetro
6 mm
Normas
DIN 844
Material trabalhável
Chapa de aço
Aço inoxidável
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,07 kg
Peso bruto
0,075 kg
Número da tarifa alfandegária
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descrição do produto
Performance milling tool