Fresas de rosca circulares

Artigo não.: AS 4050.887

Fresa para fazer roscas métricas para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Artigo não.:
AS 4050.887
Descrição do produto
Fresa para fazer roscas métricas para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Dados técnicos
Diâmetro da haste de 12 mm
Diâmetro de corte de 10 mm
Gradiente de 1,5 mm
Ângulo dos flancos de 60°
Comprimento de corte de 20 mm
Comprimento total de 85 mm
Para roscas
M12 - M64
Normas
Rosca ISO métrica DIN 13-1
Material trabalhável
Aço
Aço inoxidável
Alumínio fundido
Plástico
Cobre
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,05 kg
Número da tarifa alfandegária
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descrição do produto
Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm