- Artigo não.:
- AS 4050723
- Modelo
- Lâmina de aço com fio em ambos os lados
B32P PVD TiN
- Descrição do produto
- Lâmina sobressalente para rebarbador. Lâminas giratórias de 360° para rebarbar.
- Material
- Lâmina de aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio)
- Ø da ponta
- 3 mm
- Comprimento da ponta
- 23 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050.722
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Descrição do produto
-
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides