- Artigo não.:
- AS 4050818
- Modelo
- Cortador de três lâminas
HSS Co8
Revestimento de TiAIN - Descrição do produto
- Fresa de aço/aço inoxidável para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
- Diâmetro
- 6 mm
- Normas
- DIN 844
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Aço inoxidável
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,131 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82077031
- EAN
- 4028177704138
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descrição do produto
- Standard milling bit, 6mm