- Artigo não.:
- AS 4055.953
- Modelo
- Ajuste motorizado da profundidade incluindo sistema de fixação por membrana
Dispositivo pneumático de fixação - Descrição do produto
- A máquina equipada com uma superfície de apoio prolongada possibilita o processamento de cubos com profundidade máxima de 2000 mm. Assim também é possível processar caixas completas não desmontáveis no Perforex Milling Terminal MT.
- Vantagens
- Profundidade variável
- Opções de aplicação mais versáteis e amplas
- Manuseio simples e fácil
- Menos trabalho de preparação
- Aumento da produtividade
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 95 kg
- Peso bruto
- 100 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84571090
- EAN
- 4028177967496
Processamento de cubos de 2000 mm para Perforex MT 2101 S
Artigo não.: AS 4055.953
A máquina equipada com uma superfície de apoio prolongada possibilita o processamento de cubos com profundidade máxima de 2000 mm. Assim também é possível processar caixas completas não desmontáveis no Perforex Milling Terminal MT S.