Coluna de sinalização Perforex MT S

Artigo não.: AS 4055.954

A coluna de sinalização possibilita visualizar o status do Perforex Milling Terminal MT S a qualquer momento.

Artigo não.:
AS 4055.954
Descrição do produto
A coluna de sinalização possibilita visualizar o status do Perforex Milling Terminal MT a qualquer momento. Dessa forma, o status da máquina pode ser visto em qualquer lugar. Para o posicionamento pode-se optar pelo lado direito ou esquerdo da máquina.
Vantagens
Aumento da produtividade
Minimização do tempo de paralisação
Dados técnicos
LED de status para indicar o estado do funcionamento
Nota
Retrofit não é possível
Adequado para o item com o código de referência
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,8 kg
Número da tarifa alfandegária
84571090
EAN
4028177967502