- Artigo não.:
- AS 4050332
- Modelo
- À direita
- Descrição do produto
- Opção para posicionamento dos agregados no lado direito ou esquerdo da máquina.
- Vantagens
- Posicionamento aleatório dos agregados – dependendo do espaço disponível e posição de montagem na área de produção
- Superfície
- Largura: 1.544 mm
Altura: 3.379 mm
Profundidade: 3.503 mm
- Nota
- Retrofit não é possível
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050330
- 4050335
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,001 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Descrição do produto
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm