Teto de segurança para Perforex LC 3030

Artigo não.: AS 4050317

Teto de segurança para a carcaça do centro de laser Perforex LC. Obrigatoriamente necessário se a máquina for montada em local com abertura superior e com objetos refletores, como luminárias, calhas de cabos, etc., localizados acima do laser.

Artigo não.:
AS 4050317
Descrição do produto
Teto de segurança para a carcaça do centro de laser Perforex LC. Obrigatoriamente necessário se a máquina for montada em local com abertura superior e com objetos refletores, como luminárias, calhas de cabos, etc., localizados acima do laser.
Nota
É necessário que um especialista da Rittal faça uma avaliação do local para proceder à seleção e definição do modelo do laser
Dimensões da máquina
Largura: 3.900 mm
Altura: 1.100 mm
Profundidade: 5.400 mm
Adequado para o item com o código de referência
4050.330
Emb.
1 unid.
Peso líquido
800 kg
Peso bruto
800 kg
Número da tarifa alfandegária
73089098
EAN
4028177805934
ECLASS 8.0
36620404
Descrição do produto
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise