- Artigo não.:
- AS 4055730
- Descrição do produto
- A bomba eletro-hidráulica destina-se ao acionamento dos produtos da série CW 120-S.
- Potência nominal
- 1,1 kW
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 50 Hz
- Corrente nominal
- 6,5 A
- Dimensões da máquina
- Largura: 405 mm
Altura: 405 mm
Profundidade: 310 mm
- Superfície
- Largura: 505 mm
Altura: 505 mm
Profundidade: 497 mm
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 630 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 32 kg
- Peso bruto
- 34,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290