- Artigo não.:
 
- AS 4055710
 
- Modelo
 
- Laser pointer (auxiliar) com potência da classe 1 
 
- Descrição do produto
 
- O aparelho da série CW 120-S é apropriado para cortar trilhos de energia. O aparelho pode ser simplesmente montado em uma bancada. 
 
- Vantagens
 
- Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual 
 
- Cortar (máx.)
 
- 120 x 12 mm 
 
- Dimensões da máquina
 
- Largura: 335 mm
Altura: 370 mm
Profundidade: 275 mm  
- Superfície
 
- Largura: 283 mm
Altura: 318 mm
Profundidade: 372 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 21,3 kg
 
- Peso bruto
 
- 23,3 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 84623290 
 
- EAN
 
- 4028177920651 
 
- ETIM 9
 
- EC004303 
 
- ETIM 8
 
- EC004303 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36600804 
 
- Descrição do produto
 
- 
CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.