- Artigo não.:
- AS 4055770
- Descrição do produto
- As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.
- Diâmetro
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,288 kg
- Peso bruto
- 0,328 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177920774
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Descrição do produto
- AS Matriz CW redonda 6,6mm