Matriz

Nº do item: AS 4055.771

As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.

Nº do item:
AS 4055.771
Descrição do produto
As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.
Diâmetro
9 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,285 kg
Peso bruto
0,326 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177920767
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrição do produto
AS Matriz CW redonda 9mm