Matriz

Artigo não.: AS 4055779

As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.

Artigo não.:
AS 4055779
Descrição do produto
As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.
Diâmetro
21 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,245 kg
Peso bruto
0,286 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177920682
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrição do produto
Female die for punching busbars