Matriz

Artigo não.: AS 4055780

As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.

Artigo não.:
AS 4055780
Descrição do produto
As matrizes devem ser utilizadas juntamente com os respectivos punções. Eles possibilitam estampar orifícios redondos em barramentos.
Diâmetro
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,231 kg
Peso bruto
0,272 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrição do produto
Female die for punching busbars