Punção

Artigo não.: AS 4055741

Junto com as matrizes, os punções possibilitam estampar orifícios redondos com um diâmetro entre 6,6 mm e 21,5 mm em barramentos.

Artigo não.:
AS 4055741
Descrição do produto
Punção para estampar orifícios redondos em barramentos.
Diâmetro
9 mm
Material thickness (max.)
6 mm
Dimensões
Rosca: M8
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,545 kg
Peso bruto
0,551 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177920873
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrição do produto
AS Punçao CW redondo 9,0mm