Punção

Artigo não.: AS 4055.746

Junto com as matrizes, os punções possibilitam estampar orifícios redondos com um diâmetro entre 6,6 mm e 21,5 mm em barramentos.

Artigo não.:
AS 4055.746
Descrição do produto
Punção para estampar orifícios redondos em barramentos.
Diâmetro
14 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Dimensões
Rosca: M12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,55 kg
Peso bruto
0,561 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177920828
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descrição do produto
AS Punçao CW redondo 14,0mm