Mangueira hidráulica

Artigo não.: AS 4055807

Junto com o cilindro hidráulico, a mangueira hidráulica possibilita fazer recortes arredondados, quadrados e retangulares em chapa de aço e aço inoxidável. Ela deve ser utilizada com a bomba hidráulica ou com o CW 120-M.

Artigo não.:
AS 4055807
Modelo
Laterais duplas
Descrição do produto
Junto com o cilindro hidráulico, a mangueira hidráulica possibilita fazer recortes arredondados, quadrados e retangulares em chapa de aço e aço inoxidável. Ela deve ser utilizada com a bomba hidráulica ou com o CW 120-M.
Comprimento
3 m
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,5 kg
Peso bruto
1,606 kg
Número da tarifa alfandegária
40094200
EAN
4028177922884
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Descrição do produto
AS Mangueira Hidraulica 3 mts CW
Documentação
Manual de instruções