Cortador de trilhos de suporte MC3

Artigo não.: AS 4050437

Cortador de perfis manual para cortar trilhos com perfil em C 30/15 e trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 sem fazer rebarbas. O comprimento desejado do trilho pode ser ajustado com precisão com a régua (em milímetros/polegadas) e com o encosto regulável, podendo ser usado diversas vezes exatamente com a mesma medida. Para montagem em uma bancada.

Artigo não.:
AS 4050437
Descrição do produto
Cortador de perfis manual para cortar trilhos com perfil em C 30/15 e trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 sem fazer rebarbas. O comprimento desejado do trilho pode ser ajustado com precisão com a régua (em milímetros/polegadas) e com o encosto regulável, podendo ser usado diversas vezes exatamente com a mesma medida. Para montagem em uma bancada.
Vantagens
Corte manual de trilhos perfilados e de suporte a custos reduzidos
Maior facilidade para cortar trilhos perfilados e de suporte do que serrando manualmente
Corte com alavanca excêntrica sem fazer rebarbas e sem exigir esforço
Praticamente sem manutenção e vida útil longa
Superfície
Largura: 1.343 mm
Altura: 1.162 mm
Profundidade: 312 mm
Material trabalhável
Chapa de aço
Alumínio
Cobre
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15 kg
Peso bruto
16,15 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Descrição do produto
AS Cortador Manual de calha metalica
Documentação
Manual de instruções