Cutting Terminal CT

Nº do item: AS 4050.553

O centro de corte Cutting Terminal CT é ideal para cortar canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte na medida exata, especialmente para a produção de peças individuais ou fabricação de pequenas séries.

Nº do item:
AS 4050.553
Modelo
Moderna solução de manuseio com monitor multi-touch 21,5" full HD, Terra mini PC com processador i5
Para trilhos de suporte, incluindo função de estampagem de orifícios alongados e transversais
Cinco tamanhos de trilhos DIN em uma corrediça
Cutting Terminal CT M
Descrição do produto
O centro de corte Cutting Terminal CT M é ideal para cortar manualmente canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte. A máquina também pode ser equipada com um sistema de armazenamento no lado direito e com uma impressora de etiquetas. Se, além do molde padrão, tiverem que ser processados outros tipos de trilho de suporte, é possível solicitar opcionalmente o sistema de troca (4050.559).
Vantagens
Processamento rápido, exato e confiável
Manuseio simples e fácil
Operação fácil e segura
Cortes de alta precisão com ferramentas de alto desempenho sem deixar resíduos
Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual
Redução dos custos de refugo graças à otimização do corte
Movimentação automática do batente na operação de corte
Escopo de fornecimento
Cutting Terminal CT M
Unidade de comando
Aplicações
Corte manual
Material trabalhável
Aço
Alumínio
Cobre
Plástico
Opções da máquina
Impressora de etiquetas 4050.557
Sistema de armazenamento 4050.558
Interfaces
Importação de dados do Eplan Pro Panel pelo RiPanel Processing Center
Importação de dados de listas no formato CSV
Nota
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Superfície
Largura: 4.000 mm
Altura: 2.230 mm
Profundidade: 673 mm
Altura máxima processável da canaleta de cabos
100 mm
Largura máxima processável da canaleta de cabos
125 mm
Voltagem de controle (DC)
24 V
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo de trilhos de suporte
Trilhos de cobertura NS 15 (segundo a norma EN 60 715)
Trilhos de cobertura NS 35/15 (segundo a norma EN 60 715)
Trilhos de cobertura NS 35/7,5 (segundo a norma EN 60 715)
Trilhos de energia NLS-CU 3/10
null
Para laterais com espessura (máx.)
2,5 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
270 kg
Peso bruto
270 kg
Número da tarifa alfandegária
84623290
EAN
4028177026704
Descrição do produto
AS Centro de corte Cutting Terminal CT M