- Artigo não.:
- AS 4050555
- Modelo
- Moderna solução de manuseio com monitor multi-touch 21,5" full HD, Terra mini PC com processador i5
Para trilhos de suporte, incluindo função de estampagem de orifícios alongados e transversais
Cinco tamanhos de trilhos DIN em uma corrediça
Cutting Terminal CT H
- Descrição do produto
- O centro de corte Cutting Terminal CT H é ideal para cortar canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte na medida exata. O modelo Cutting Terminal CT H possibilita cortar trilhos de suporte com auxílio hidráulico. A máquina também pode ser equipada com um sistema de armazenamento no lado direito e com uma impressora de etiquetas. Se, além do molde padrão, tiverem que ser processados outros tipos de trilho de suporte, é possível solicitar opcionalmente o sistema de troca (4050.559).
- Vantagens
- Processamento rápido, exato e confiável
- Manuseio simples e fácil
- Operação fácil e segura
- Cortes de alta precisão com ferramentas de alto desempenho sem deixar resíduos
- Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual
- Redução dos custos de refugo graças à otimização do corte
- Movimentação automática do batente na operação de corte
- Escopo de fornecimento
- Cutting Terminal CT H
Unidade de comando
- Aplicações
- Corte hidráulico
- Material trabalhável
- Aço
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- Opções da máquina
- Impressora de etiquetas 4050.557
- Sistema de armazenamento 4050.558
- Interfaces
- Importação de dados do Eplan Pro Panel pelo RiPanel Processing Center
- Importação de dados de listas no formato CSV
- Nota
- As canaletas de cabos e as tampas de canaletas de cabos são cortadas manualmente
- Superfície
- Largura: 4.000 mm
Altura: 1.850 mm
Profundidade: 673 mm
- Altura máxima processável da canaleta de cabos
- 100 mm
- Largura máxima processável da canaleta de cabos
- 125 mm
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Tipo de trilhos de suporte
- Trilhos de cobertura NS 15 (segundo a norma EN 60 715)
- Trilhos de cobertura NS 35/15 (segundo a norma EN 60 715)
- Trilhos de cobertura NS 35/7,5 (segundo a norma EN 60 715)
- Trilhos de energia NLS-CU 3/10
- Trilhos com perfil em C 34 x 15 (segundo a norma EN 60715)
- Para laterais com espessura (máx.)
- 2,5 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 270 kg
- Peso bruto
- 270 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84623290
- EAN
- 4028177027169