- Artigo não.:
- AS 4051116
- Modelo
- À esquerda
- Descrição do produto
- Apoio para pacotes de cabos, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.
- Dados técnicos
- Medidas do suporte de pacotes de cabos (L x A x P): 207 x 105 x 207 mm
- Superfície de apoio adequada aos pacotes de cabos com medida máxima de 207 x 207 mm
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Suporte de pacotes de cabos
Inclui material de fixação
- Nota
- A aplicação da Wire Station WS 540 requer uma treliça de fixação vertical (4051.106).
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm