Suporte de pacotes de cabos

Artigo não.: AS 4051.117

Apoio para pacotes de cabos, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.

Artigo não.:
AS 4051.117
Modelo
À direita
Descrição do produto
Apoio para pacotes de cabos, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.
Dados técnicos
Medidas do suporte de pacotes de cabos (L x A x P): 207 x 105 x 207 mm
Superfície de apoio adequada aos pacotes de cabos com medida máxima de 207 x 207 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Suporte de pacotes de cabos
Inclui material de fixação
Nota
A aplicação da Wire Station WS 540 requer uma treliça de fixação vertical (4051.106).
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,3 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
Documentação
Manual de instruções