Wire Station WS 540

Nº do item: AS 4051.130

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.

Nº do item:
AS 4051.130
Modelo
Basic Edition
Descrição do produto
Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.
Vantagens
Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura perfeita de trabalho
Tampo de mesa multiplex lavável e resistente a riscos
Solução ideal em combinação com as máquinas de corte e crimpagem, bem como aplicação dos cabos pré-confeccionados na máquina Wire Terminal
Escala integrada para medição rápida à mão
Preparada para instalação de um monitor para processar os cabos com o Eplan Smart Wiring
Ampliação perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos, bem como suportes para ferramentas e peças pequenas
Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha
Gaveta com shadow board preparada para ferramentas
Escopo de fornecimento
Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura
Cabo de ligação com 7 m
Régua com 7 tomadas com interruptor basculante
1 Wire Station WS 540
2 prateleiras
1 luminária de trabalho LED
2 treliças de fixação verticais
1 suporte de caixas
2 cantoneiras adaptadoras
1 bandeja universal
1 régua com 5 tomadas
1 lixeira
4 suportes de pacotes de cabos, à esquerda
4 suportes de pacotes de cabos, à direita
1 suporte de aros, à esquerda
1 suporte de aros, à direita
Indicação de montagem
A treliça de fixação vertical (Cód. Ref. 4051.106) é necessária para acessórios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc.
Tensão de entrada
230 V AC, 50 Hz
Altura de trabalho
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Sim
Aplicações
Para preparo manual de condutores
Emb.
1 unid.
Peso líquido
157 kg
Peso bruto
218,3 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Descrição do produto
Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos. Este modelo também conta com opções para colocar pacotes e rolos de cabos, bem como luminária para local de trabalho e régua de tomadas. A gaveta com shadow board e espaços pré-moldados para armazenamento assegura organização na estação de trabalho.
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções