Montagem

Acessórios para a Wire Station WS 540

Acessórios para a Wire Station: estoque de cabos, roteamento de cabos, suportes de componentes de máquinas semiautomatizadas, réguas de tomadas, luminárias de trabalho, suportes de Mini PC, suportes de monitor, suportes de ferramentas e bebidas, lixeiras e porta-magazines para o processamento de cabos pré-confeccionados da máquina Wire Terminal.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Prateleira para WS 540

Kit de prateleiras para montagem embaixo do tampo da mesa. As prateleiras com diferentes medidas de profundidade oferecem espaço suficiente para as pernas e joelhos para trabalhar sentado.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Régua de tomadas para WS 540

Para fixação no tampo da Wire Station WS 540.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte para Mini PC para WS 540

Para instalação segura de um Mini PC na Wire Station WS 540. O suporte é montado no lado esquerdo embaixo da mesa de trabalho.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de aros

Apoio para aros, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Luminária de trabalho LED para WS 540

Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Roteamento dos cabos no suporte de componentes à esquerda para WS 540

Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem no suporte de componentes à esquerda.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de magazine para WS 540

Para o alojamento de até 4 magazines de cabos pré-confeccionados da máquina Wire Terminal WT.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Porta-ferramentas redondo para WS 540

Para guardar máquinas manuais ou garrafas com segurança. O porta-ferramentas é fixado no tampo da Wire Station WS 540.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Treliça de fixação vertical para WS 540

Para a fixação opcional de acessórios, como suporte de pacotes de cabos, caixas organizadoras e superfícies de apoio.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de caixas para WS 540

Para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540 e para guardar peças pequenas e acessórios.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Console da máquina de decapagem para WS 540

Para instalação da máquina de decapagem S22 na Wire Station WS 540. O console pode ser instalado opcionalmente no lado direito ou esquerdo.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Fixação do monitor para WS 540

Para fixação em todos os monitores convencionais com até 32" de diagonal da tela com Vesa 75/100.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Proteção contra tombamento

Suporte com ajuste variável para evitar o risco de tombamento se o peso estiver apenas de um lado. Apropriado para prateleiras montadas à direita e à esquerda, bem como na treliça de fixação vertical.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Bandeja universal para WS 540

Bandeja universal para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540. Guardar ferramentas e peças pequenas.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Lixeira para WS 540

Para eliminar resíduos diretamente no local de trabalho.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de componentes à esquerda para WS 540

Suporte de componentes adequado para a máquina de corte C8+ e uma prateleira adicional para instalar impressoras de etiquetas de marcas convencionais. Fixação no lado esquerdo da Wire Station WS 540.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de pacotes de cabos

Apoio para pacotes de cabos, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Suporte de componentes à direita para WS 540

Suporte de componentes adequado para a máquina de crimpagem RC ou R8 E para fixação no lado direito da Wire Station WS 540.

Acessórios para a Wire Station WS 540

Cantoneira adaptadora para WS 540

Para configuração personalizada e ampliação da Wire Station WS 540. A cantoneira adaptadora é necessária para a montagem de treliças de fixação verticais adicionais e oferece diversas...

Acessórios para a Wire Station WS 540

Roteamento dos cabos na treliça de fixação vertical para WS 540

Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem na treliça de fixação vertical.