Suporte de componentes à esquerda para WS 540

Artigo não.: AS 4051.102

Suporte de componentes adequado para a máquina de corte C8+ e uma prateleira adicional para instalar impressoras de etiquetas de marcas convencionais. Fixação no lado esquerdo da Wire Station WS 540.

Artigo não.:
AS 4051.102
Descrição do produto
Suporte de componentes adequado para a máquina de corte C8+ e uma prateleira adicional para instalar impressoras de etiquetas de marcas convencionais. Fixação no lado esquerdo da Wire Station WS 540.
Vantagens
Prateleira adicional para utilização universal
Montagem externa compacta
Ajuste versátil na largura e na altura
Dados técnicos
Suporte de componentes (L x A x P): 360 x 335 x 20 mm, incluindo ajuste da altura de 480 mm
Braço de suporte (L x A): 500 x 700 mm
Prateleira (L x A x P): 417 x 267 x 20 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Suporte de componentes para a máquina de corte C8+
Braço de suporte da máquina semiautomatizada à esquerda
Prateleira universal para impressora/impressora de etiquetas
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,2 kg
Peso bruto
7,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Descrição do produto
Component support unit for an automatic cutter and a printer
Documentação
Manual de instruções