- Nº do item:
- AS 4051.104
- Descrição do produto
- Para fixação em todos os monitores convencionais com até 32" de diagonal da tela com Vesa 75/100.
- Vantagens
- Fixação do monitor com alta estabilidade
- Para movimento lateral
- Com altura regulável
- Dados técnicos
- Altura regulável até 285 mm
- Retrátil até 430 mm
- Raio de giro à esquerda/direita de 90° quando retirada totalmente
- Raio de giro do cabeçote de 35°
- Vesa 75/100
- Material
- Alumínio/chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Fixação do monitor
Inclui material de fixação
- Hint Approvals
- Certificação GS
- Capacidade de carga (estática)
- 10 kg
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,5 kg
- Peso bruto
- 4,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descrição do produto
-
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100