Console da máquina de decapagem para WS 540

Artigo não.: AS 4051112

Para instalação da máquina de decapagem S22 na Wire Station WS 540. O console pode ser instalado opcionalmente no lado direito ou esquerdo.

Artigo não.:
AS 4051112
Descrição do produto
Para instalação da máquina de decapagem S22 na Wire Station WS 540. O console pode ser instalado opcionalmente no lado direito ou esquerdo.
Dados técnicos
Superfície do console (L x P): 278 x 178 mm
Altura regulável até 480 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Indicação de montagem
O console da máquina de decapagem também é adequado aos suportes de componentes 4051.102 e 4051.103
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,1 kg
Peso bruto
4 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957350
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Console for accepting an insulation stripping machine
Documentação
Manual de instruções